Skip to content Skip to navigation
Supporti per cuscinetti - Metrici

Supporti per cuscinetti - Metrici

I supporti per cuscinetti Thomson sono un pacchetto completo per il montaggio semplice dei gruppi con vite a sfera metrica Thomson. Sono dotati di una robusta costruzione in acciaio, un basso profilo, e un design compatto. I montaggi con flangia o con basamento sono disponibili con cuscinetti angolari di contatto doppi o con cuscinetti radiali mobili. Tutti i supporti per cuscinetti Thomson sono disponibili anche fuori dal catalogo, vengono pre-assemblati, e sono pronti per l'immediata installazione .

Panoramica

Caratteristiche tecniche:

Viti a sfera metriche
Diametro BK BF FK FF MK WK QK QF
12 X X X X X X X
16 X X X X X X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
32 X X X X X X X X
40 X X X X X X X X
50 X X                    X X X
63                                      X X

Supporti per cuscinetto in evidenza


  • Robusta costruzione in acciaio
  • Basso profilo, design compatto
  • Configurazioni di montaggio con flangia o con basamento
  • Pre-assemblati e pronti per l'installazione
  • Disponibili anche non a catalogo

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelli CAD
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
Bearings Supports (Metric)
back to top