Skip to content Skip to navigation
Supporti per cuscinetti - in pollici

Supporti per cuscinetti - in pollici

I supporti per cuscinetti Thomson sono un pacchetto completo per il montaggio semplice dei gruppi con vite a sfera Thomson.   Sono dotati di una robusta costruzione in acciaio, un basso profilo, e un design compatto.  I montaggi con flangia o con basamento sono disponibili con cuscinetti angolari di contatto doppi o  con cuscinetti radiali mobili.  Tutti i supporti per cuscinetti Thomson sono disponibili anche fuori dal catalogo, vengono pre-assemblati, e sono pronti per l'immediata installazione . 

Panoramica

Caratteristiche tecniche:

Viti a sfere serie in pollici
Diametro x filetto BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Supporti per cuscinetto in evidenza


  • Robusta costruzione in acciaio
  • Basso profilo, design compatto
  • Configurazioni di montaggio con flangia o con basamento
  • Pre-assemblati e pronti per l'installazione
  • Disponibili anche non a catalogo

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelli CAD
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
Bearing Supports (Inch)
back to top