Skip to content Skip to navigation
Attuatori rotativi

Attuatori rotativi

Gli attuatori rotativi DGB montano diverse combinazioni di motori DC e riduttori per le applicazioni che richiedono una rotazione dell'albero bi-direzionale. Questi attuatori hanno una varietà di configurazioni di montaggio ed una frizione limitatrice di carico per la protezione da sovraccarico. Le differenti configurazioni includono doppio albero di uscita, l'esclusione manuale, ed il montaggio con cavallotto.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni DGB
Input Voltages (VDC) 12, 24, 36
Massimo carico dinamico:  Nm (lbf-in) 20 (175)
Massima velocità a vuoto:  RPM 200 (D**-21GB unit)
140 (D**-30GB unit)
Velocità massima a pieno carico:  RPM 80 (D**-21GB unit)
75 (D**-30GB unit)
Tempo ciclo a pieno carico@ 25 ºC (77 ºF) 25%
Temperatura di funzionamento:  ºC (ºF) da -25 a +65 (da -15 a +150)
Classe di protezione: IP56

Caratteristiche degli attuatori rotativi DGB

  • Freno di ritenuta
  • Frizione di sovraccarico
  • Interruttore termico di protezione del motore
  • Fili volanti e connettore
  • Montaggio con cavallotto

Opzioni degli attuatori rotativi DGB

  • Esclusione manuale
  • Doppi alberi di uscita
  • Altre velocità
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top