Skip to content Skip to navigation
Controlli MCS

Controlli MCS

Per chi ha bisogno di più di comando a pulsante,  Thomson offre una linea completa di  unità di comando dell'attuatore MCS  Dal controllo semplice al più complesso , queste unità offrono una varietà di caratteristiche con uscite sia in tensione a corrente continua e alternata.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche MCS-2041 MCS-2051
Tensione in uscita 115VAC,1Φ 115VAC,1Φ
Corrente in uscita 15 8.0
Segnale analogico in uscita - 4 - 20 mA
Corrente ausiliaria in uscita - -
Attuatori compatibili Electrak 5 Electrak 205

Caratteristiche del controllo MCS-2041

  • Interruttore sul quadro frontale per estensione/ritiro
  • Condensatore interno pre-cablato
  • Fusibile di protezione per il sovraccarico dell'attuatore
  • Collegamento facile alla morsettiera
  • Freno anti-slittamento ed interruttore di controllo dell'attuatore

Caratteristiche del controllo MCS-2051

  • Jumper interno modalità RUN per l'inversione automatica sul contatto del sensore di fine-corsa
  • Ingressi interruttore di estensione/ritiro
  • Collegamento facile alla morsettiera
  • Frenatura dinamica
  • Estensione/ritiro, JOG, RUN, e controllo a distanza
  • Interruttori a membrana con indicatori LED
  • Pulsante di emergenza STOP/OFF
  • Display LCD per la posizione del tubo d'estensione
back to top