Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Il nuovo attuatore lineare Max Jac di Thomson è uno degli attuatori più robusti attualmente disponibili sul mercato. Nasce dalla pluriennale esperienza che Thomson ha maturato nella produzione di attuatori lineari per il mercato delle macchine per movimento terra. Max Jac è progettato in modo da garantire il funzionamento senza richiedere interventi di manutenzione ed assistenza, quando viene utilizzato in ambienti difficili in presenza di fertilizzanti, fango, sabbia, getti d'acqua ad alta pressione, fanghiglia, acqua salata, neve, calore o forti vibrazioni. Oltre alla robustezza, Max Jac offre prestazioni elevate come alta velocità, efficienza e precisione in un involucro compatto. Come per tutti i prodotti Thomson, se la versione standard di Max Jac non soddisfa le vostre esigenze, saremo lieti di progettare una versione personalizzata adatta alle caratteristiche tecniche desiderate.
Specifiche delle prestazioni | Vite senza fine MX**W |
Vite a sfere MX**B |
---|---|---|
Carico dinamico max.: N (lbf) | 500 (112,4) | 800 (179,8) |
Carico statico max.: N (lbf) | 2000 (449,6) | 100-350** |
Velocità max. senza carico: mm/s (in/s) | 33 (1,3) | 60 (2,36) |
Velocità max. a pieno carico: mm/s (in/s) | 19 (0,75) | 30 (1,18) |
Tensioni di ingresso disponibili: V CC | 12, 24 | |
Lunghezze di corsa standard: mm (in) | 50, 100, 150, 200, 250*, 300* (2, 4, 6, 8, 10, 12) |
|
Temperatura di esercizio: ºC (F) | da -40 a +85 (da -40 a +185) | |
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25 °C | 25% | |
Gioco assiale massimo: mm (in) | 0,3 (0,012) | |
Coppia statica: Nm (lbf-ft) | 2 (18) | |
Sezione trasversale cavo: mm² (in²) | 1 (0,002) | |
Opzioni lunghezza cavo: mm (in) | 300 (11,8), 1600 (63) | |
Classe di protezione | IP66, IP69K | |
Resistenza alla corrosione in nebbia salina h | 500 | |
Durata | 500000*** | |
Segnale retroazione posizione analogico: V CC | da 0,5 a 4,5 | |
Retroazione posizione encoder | ingresso 5 V CC, 2 canali |
* Corse possibili solo per i modelli di viti a sfere
** La forza statica (ossia la forza di ritorno) di un'unità con viti a sfere varia in base al # di cicli e al carico
*** Per gli attuatori con viti a sfere con una corsa di 100 mm, carico medio di 500 N e direzione di carico variabile
Attuatori lineari | 7067 KB | |
Attuatori lineari | 7159 KB |
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual | 404 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].