Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak PPA-DC

Attuatori Electrak PPA-DC

Gli attuatori Electrak PPA-DC Performance Pak sono unità forti e pesanti capaci di lavorare con i cicli più pesanti.  Incorporando un sistema di azionamento con vite a sfera altamente efficiente, questi attuatori sono progettati per applicazioni mobili con un'ampia selezione di opzioni e  montaggio standard del perno.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni PPA-DC
Tensioni in ingresso (VDC) 12, 24, 36, 90
Massima lunghezza  della corsa: mm (in) 915 mm (36 in)
Massimo carico dinamico :  N (lbf) 6670 (1500)
Massimo carico statico: N (lbf) 13350 (3000)
Velocità massima a vuoto:  mm/s (in/s) 32 (1.26)
Velocità massima a pieno carico:  mm/s (in/s) 28 (1.10)
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) 30%
Tipo di vite Sfera
Temperatura operativa:  ºC (ºF) da -25 a +65 (-15 to +150)
Classe di protezione IP52
I controlli compatibili variano da un modello all'altro
Usa il nostro selettore di prodotti per una selezione corretta

Caratteristiche di Electrak PPA-DC

  • Montaggio a perno o con cavallotto
  • Freno di arresto
  • Frizioni di sovraccarico per la protezione a metà ed alla fine della corsa
  • Auto-reset dell'interruttore termico di protezione del motore
  • Fili volanti
  • Certificato CE

Opzioni di Electrak PPA-DC

  • Sensori di posizionamento ad effetto Hall
  • Sensori di posizione per fine-corsa
  • Feedback dall'encoder
  • Soffietti protettivi
  • Esclusione manuale
back to top