Skip to content Skip to navigation
Interruttori DPDT

Interruttori DPDT

La maggior parte degli attuatori Thomson richiede almeno l'uso di un interruttore e due poli e due uscite a distanza. Per assistere meglio i nostri clienti, forniamo due versioni di interruttore DPDT (con o senza involucro) per lavorare direttamente con le nostre unità di attuatori   .L'etichetta con lo schema di cablaggio ed  una posizione  centrale  "OFF" sono inclusi.  

Specifiche:
  • Max. tensione: 270 VAC
  • Max. corrente: 15 A
  • Part Number (con/senza involucro): 830-8004-016
  • Part Number (con/senza involucro): 6932-101-054
  • Classe di protezione: NEMA 1 (versione dell'involucro)

Nota: Non tutte le unità di controllo  sono disponibili per ogni modello di attuatore .

back to top