Skip to content Skip to navigation

Quelles sont les différences entre les vis roulées et rectifiées ?

Le roulage est préférable au découpage (tournage sur un tour) pour les vis de guidage. Il implique le pressage d'une barre ronde entre une série de matrices qui roulent les filetages dans la barre. La surface obtenue est plus dure et présente une finition supérieure pour les vis de guidage. Le roulage est également le procédé le plus courant pour les vis à billes, car il est plus économique et suffisamment précis pour la plupart des applications industrielles. La précision du pas hélicoïdal peut être maintenue à une valeur supérieure à 0,003 pouce/pied et des longueurs plus grandes sont possibles par rapport aux vis rectifiées.

Si une plus grande précision est requise, la rectification doit être envisagée. Le processus de rectification peut maintenir une précision du pas hélicoïdal de l'ordre de 0,0003 pouce/pied, voire meilleure. Cependant, ce procédé est beaucoup plus coûteux et la longueur maximale de vis est nettement plus courte.

back to top