Skip to content Skip to navigation

Comment réduire le bruit causé par les vis à billes ?

Les vis à billes utilisent des éléments de roulement à billes à recirculation et leur mouvement autour de la vis et à travers l'écrou est par nature bruyant, mais vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire le bruit :

  • Vitesse : Choisir un pas hélicoïdal plus élevé qui réduit la vitesse de rotation de la vis nécessite moins de circulation à travers l'écrou et réduira le bruit. Un fonctionnement plus lent réduira également le volume.
  • Choisir une version "haute vitesse" de l'écrou qui utilise des déflecteurs au lieu de tubes de retour. Cela crée un chemin de roulement plus fluide à travers l'écrou.
  • Utiliser une lubrification appropriée à la vitesse et la charge ou une graisse plus épaisse peut amortir les billes lorsqu'elles se déplacent à travers l'écrou.
  • Un écrou à billes personnalisé avec une alternance de billes d'acier et de nylon atténuera le bruit des billes qui se heurtent lorsqu'elles circulent. Cela réduira également la capacité de charge de l'écrou.
back to top