Skip to content Skip to navigation

Faut-il lubrifier la vis de guidage et quel effet cela a-t-il sur les performances ?

Tous nos écrous de guidage en polymère sont lubrifiés à l'intérieur ; une lubrification n'est donc pas nécessaire. Cependant, la lubrification est recommandée pour optimiser l'efficacité et la durée de vie.  La lubrification réduit le frottement et l'usure entre l'écrou et la vis. Le type de lubrification et le programme d'entretien dépendront de l'environnement d'exploitation. Dans les environnements sales, il faut veiller à utiliser une lubrification qui ne sera pas contaminée et ne formera pas de boue abrasive ou n'épaissira pas. Les vis à billes et les écrous de guidage en bronze doivent être lubrifiés pour fonctionner correctement et atteindre leur durée de vie nominale.
back to top