Skip to content Skip to navigation
Unité à courroie WH (SPEEDLine), guidée par roue

Unité à courroie WH (SPEEDLine), guidée par roue

Les coulisses de positionnement SPEEDLine WH de Thomson sont conçues avec un système de guidage par rouleaux en H; ceci permet de grandes forces et moments, réduisant au final la taille globale de l'unité.  La courroie peut être retendue et échangée sans enlever la charge, réduisant les coûts de maintenance.

Vue d'ensemble

WH – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques / Taille de l'arbre  WH50  WH80  WH120
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 50 x 50 80 x 80 120 x 120
 Type de courroie 16 ATL 5 32 ATL 10 50 ATL 10
Longueur de course max. : mm (pouces) 3000 (78.7) 11000 (78.7) 11000 (78.7)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 6.5 (118) 10.0 (118) 10.0 (118)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002)
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s) 3250 (30) 3000 (30) 2308 (30)
Limites de température de fonctionnement :
°C (°F)
0 to 80 (32 to 176) 0 to 80 (32 to 176) 0 to 80 (32 to 176)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) 670 (71) 2700 (71) 5000 (71)
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf)
unité complète
415 (101) 882 (101) 4980 (101)
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf)
unité complète
730 (135) 2100 (135) 9300 (135)
Couple de charge dynamique max (Mx) :
Nm (lbf-po) unité complète
16 (89) 75 (89) 500 (89)
Couple de charge dynamique max (My) :
Nm (lbf-po)
87 (266) 230 (266) 930 (266)
Couple de charge dynamique max (Mz) :
Nm (lbf-po) unité complète
50 (266) 100 (266) 500 (266)
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) :
N (lbf)
150 (23) 500 (23) 700 (23)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
17 (53) 100(53) 200 (53)
Diamètre de la poulie : mm (pouces) 38.2 (1.25) 63.66 (1.25) 82.76 (1.25)
Course par tour de l'arbre : mm (pouces) 120 (3.94) 200 (3.94) 260 (3.94)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot

3.50 (2.62)
0.44 (0.33)
0.90 (0.62)

8.63 (2.62)
0.93 (0.33)
2.75 (0.62)

17.0 (2.62)
1.64 (0.33)
5.50 (0.62)

Caractéristiques du WH :

  • Réglage automatique de la tension de la courroie
  • Installable dans toutes les directions
  • Compact
  • Quatre supports de montage KAO
  • Installation multi-direction
  • Système de lubrification centralisé
Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top