Skip to content Skip to navigation

Rails de support d'arbres Thomson

Les rails de soutien sont utilisés pour des supports d'arbres en continu et peuvent être utilisés horizontalement ou verticalement.  Ils sont disponibles en différents types basés sur le chargement de votre application et l'enveloppe de vos besoins.  Ces supports sont disponibles de manière standard en stock et sont faits pour simplifier l'assemblage des arbres.  Les supports d'arbres éliminent beaucoup de problèmes que l'on rencontre lorsque l'on conçoit et on produit des appareils personnalisés de support d'arbres.  La longueur de course illimitée et la flexibilité des trous de fixation sont des raisons supplémentaires qui font des rails de support Thomson le bon choix pour n'importe quelle application.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques de Rails de support d'arbres:

Style de rail de support Type Impérial (po) Type Métrique (mm)
Tailles 0,25" - 3" 12mm - 40mm
Types de supports Standard
Profil bas
Extra
Standard
Profil bas
Espacement du trou
de support
Aucun
Standard
Aucun
T1
T2
Matériau du support Aluminium
Acier carbone
Fer ductile
Aluminium
Acier carbone

Points forts des rails de supports d'arbres


  • Le type LSR à enveloppe faible est disponible pour des systèmes de mouvement linéaire compacts et rigides
  • Le type XSR en fer ductile rigide est disponible pour une rigidité du système maximale
  • Disponible avec des trous radiaux pré-percés aux standard de l'industrie pour correspondre aux puits percés et taraudés (PD) Thomson.

Modèles CAO

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
back to top