Skip to content Skip to navigation

Système de guide linéaire RoundRail FluoroNyliner 1Vx

Les roulements à bagues FluoroNyliner de Thomson sont faits à partir des polymères les plus sophistiqués disponibles.  Lorsqu'utilisé avec les arbres linéaires Thomson LinearRace 60 Case en acier inoxydable, les guides linéaires FluoroNyliner offrent des capacités de chargement du roulement accrues, une durée de vie de course améliorée, et une performance supérieure comparée à des assemblages concurrents. Proposé en configurations à support continu, support d'extrémité, et sans support. (Impérial)

Vue d'ensemble

Système de guide linéaire non supporté FluoroNyliner

Les nouveaux roulements à bagues FluoroNyliner de Thomson sont faits à partir des polymères les plus sophistiqués disponibles.  Lorsqu'un environnement hostile remet en question une application qui nécessite de la flexibilité au niveau de la conception avec des supports d'extrémité personnalisés, utilisez les systèmes de guides linéaires RoundRail non supportés FluoroNyliner.

Disponibles en diamètres de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 et 1-1/2 pouces.

Système de guide linéaire à support d'extrémité FluoroNyliner

Les nouveaux roulements à bagues FluoroNyliner de Thomson sont faits à partir des polymères les plus sophistiqués disponibles.  Lorsqu'un environnement hostile remet en question une application nécessitant des supports d'extrémité nécessaires pour réaliser un raccord au-dessus d'une étendue, utilisez les systèmes de guides linéaires RoundRail à support d'extrémité FluoroNyliner.

Disponibles en diamètres de 1/2, 3/4, 1/2, 1/-1, 4, 1-1/4 et 1-1/2 pouces.

Système de guide linéaire à support continu FluoroNyliner

Les nouveaux roulements à bagues FluoroNyliner de Thomson sont faits à partir des polymères les plus sophistiqués disponibles.  Lorsqu'un environnement hostile remet en question une application qui nécessite des supports continus et de la rigidité, utilisez les systèmes de guides linéaires RoundRail à support continu FluoroNyliner.

Find a Part

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

NN

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top