Skip to content Skip to navigation
XC Advanced Anti-jeu

XC Advanced Anti-jeu

La série d'écrous à vis à commande XC de Thomson BSA possède la meilleure technologie anti-jeu, en utilisant une came en acier inoxydable (ActiveCAM®) pour créer un biais conséquent entre les moitiés de l'écrou. Un ressort de torsion maintient la tension entre les parties, tout en ayant un petit couple et une faible traînée. La conception d'ActiveCAM® a pour conséquence l'assemblage le plus rigide possible en utilisant des écrous pour vis à commande. Chaque mouvement avec les écrous pour vis à commande de la série XC est exact et répétable. Ceci fournit une vis pour travaux de légers à moyens sans jeu qui rivalise avec la précision des vis à billes.

Vue d'ensemble

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Laissez Thomson vous guider dans vos choix !
  • Outil de sélection et de dimensionnement des vis à billes et à commande Linear MOTIONEERING® >

Disponibilité en métrique

    Modèle   Diam.
(mm)
Pas de vis (mm)
 2  3  4  5  6  8  10  12  15  16  20  25  35  45
   XC3700      10    X   X   X   X    X    X    X
   XC5000      12   X   X   X   X    X    X   X    X
   XC6200      16   X   X   X    X   X    X
   XC7500      20   X   X   X    X    X    X
  XC10000      24   X

Disponibilité en impérial

Modèle Diam.
(po)
Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 2,00
XCM1800
XC2500
3/16 X
1/4 X X X X
XC3700  5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X
XC5000  7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
XC6200 5/8 X X X X X X
XC7500  3/4 X X X X X X X
XC10000 1 X X X X X X

Disponibilité de V-thread uniquement

Modèle Diam. Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire)
0,0125 0,0208 0,0250 0,0278 0,0313 0,0357 1 mm 0,0417
XCM1800
XC2500
6 mm X
1/4 in X X X X X X      X

Points forts des XC Advanced Anti-jeu

  • Concept ultraperfectionné d'écrou anti-jeu
  • ActiveCAM® permet un ajustement automatique à l'usure, ce qui garantit l'absence de jeu pendant toute la durée de vie de l'écrou  
  • Haute rigidité axiale, absence de jeu, couple de traînée minimal
  • Moins de risque de contamination aux particules qu'avec les vis à billes
  • Compatible avec les applications basse température
back to top