Skip to content Skip to navigation
Écrous anti-jeu SNAB

Écrous anti-jeu SNAB

La conception filetée SNAB de Thomson offre une flexibilité inégalée pour des montages anti-jeu jusqu’à un pouce de diamètre. Souvent imité, ce concept est d’une simplicité remarquable. Légèrement moins rigides que les écrous à vis à commande XC, leur tolérance est de zéro jeu jusqu’à la charge indiquée dans les spécifications catalogue. Tous les produits SNAB sont fabriqués à partir de notre acétal lubrifié en interne pour offrir une excellente lubricité et un très faible taux d’usure.

Vue d'ensemble

Spécifications des écrous anti-jeu SNAB (système métrique) :

Diamètre
(mm)
Pas de vis (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Spécifications des écrous anti-jeu SNAB (système impérial) :

Diamètre
(pouce)
Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Points forts des écrous anti-jeu SNAB


  • Zéro jeu jusqu’à la charge indiquée dans les spécifications catalogue
  • Flexibilité accrue permettant des montages anti-jeu pour des diamètres de 1 pouce
  • Fabriqués à partir de notre acétal lubrifié en interne pour offrir une excellente lubricité et un très faible taux d’usure
  • Faciles à assembler

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modèles CAO

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
NOTE: For best performance, please use Internet Explorer 6-9, Firefox 3.x - 14.x

back to top