Skip to content Skip to navigation
Montage fileté SN

Montage fileté SN

Le voilà, le Supernut® rouge original.  L'écrou SN a été l'un des best-sellers de Thomson BSA ces dernières 25 années.  Proposés dans une grande variété de tailles pour convenir à des vis de 3/16" à 1 1/2".  Réalisé à partir d'un polymère propriéatire qui offre une excellente efficacité et durée de vie, cet écrou est pour ceux qui ont besoin d'une solution de vis de commande à haute performance dans une enveloppe compacte.  Si une opération anti-jeu est nécessaire, préférez nos produits SNAB ou XC.  Proposé dans le style montage fileté avec des montages à brides optionnels disponibles.

Vue d'ensemble

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Laissez Thomson vous guider dans vos choix !
  • Outil de sélection et de dimensionnement des vis à billes et à commande Linear MOTIONEERING® >

Spécifications du montage fileté SN (unités métriques)

Diam.
(mm)
Pas de vis (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

Spécifications du montage fileté SN (unités impériales)

Diam.
(po)
Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2 X X X X    

Points forts des montages filetés SN

  • Classique ayant fait ses preuves
  • Moins de 0,010 pouce de jeu
  • Idéal pour ceux qui ont besoin d'une solution de vis de commande à haute performance dans une enveloppe compacte
  • Excellente efficacité et durée de vie relative à l'usure
back to top