Skip to content Skip to navigation
Vis à billes roulées avec précision

Vis à billes roulées avec précision

Les vis à billes roulées avec précision de Thomson existent en une vaste gamme de diamètres, de configurations de pas de vis et d'écrou à billes, en préchargé ou non, le tout dans les enveloppes standard de l'industrie. Ils fournissent une précision et une répétabilité fiables à un prix économique.  Incorporant les retours à billes tangentiels, un concept Thomson qui minise la déviation des billes recirculées, pour une opération plus lisse et plus silencieuse.   Des brides standard sont proposées avec de nombreux de nos modèles d'écrous à billes.

Vue d'ensemble

Permettez-nous de vous aider à choisir !
  • Outil Linear MOTIONEERING® de sélection et de dimensionnement des vis-mères et de vis à billes >

Caractéristiques techniques:

  Pas de vis (po.) 
0,05 0,062 0,125 0,20 0,25 0,413 0,473 0,50 0,66 1,00 1,50 1,875 2,00
Diam.
(po.)
0,375     X                    
0,500       X       X          
0,631       X           X      
0,750       X       X          
0,875       X                  
1,000         X     X   X      
1,150       X                  
1,171           X              
1,500         X   X X   X   X X
2,000               X   X      
2,250               X   X      
2,500         X     X   X      
3,000                 X   X    
4,000                   X      

Points forts des vis à billes roulées avec précision

  • Lorsqu'elles remplacent les systèmes d'actionneurs conventionnels (tels que les vis Acmé, les sytèmes hydrauliques ou pneumatiques), les vis à billes peuvent utiliser des moteurs d'entraînement plus petits et moins chers, réduisant le besoin d'équipements auxiliaires
  • Efficacité de plus de 90% avec un coefficient de friction constamment bas
  • Géométrie de chemin de roulement en arche gothique allongeant la durée de vie en service, réduit le jeu, et optimise la rigidité dans les assemblages préchargés
  • Kits de balais optionnnels et de blocs de support d'extrémité pour allonger la durée de vie en service
  • DIsponible dans une gamme complète de diamètres, de pas de vis, et configurations d'écrous, en type préchargé ou non
  • Longueurs non standard disponibles
Modèles CAO
2D/3D CAD Drawings
Ball Screw Assemblies
Ball Nuts
End Supports
Screws
Accessories
back to top