Skip to content Skip to navigation
Vis à billes Precision Plus meulées

Vis à billes métriques Precision Plus rectifiées ou tourbillonnées

Les assemblages de vis à billes Precision Plus rectifiées ou tourbillonnées sont les produits les plus précis disponibles, avec des précisions de pas hélicoïdal standard de ±6 µm/300 mm.  Ces assemblages de vis à billes utilisent des écrous à billes de style FL, préchargés précisément aux spécifications du client.  Ce design unique d'écrou fournit une haute répétabilité et une forte rigidité pour les applications à vis à billes les plus exigeantes.  Chaque écrou arrive de manière standard avec un balai Delrin intégral pour protéger contre les puces et autres débris.

Vue d'ensemble

Permettez-nous de vous aider à choisir !
  • Outil de sélection et de dimensionnement des vis à billes et à commande Linear MOTIONEERING® >

Caractéristiques techniques des Precision Plus meulées

Diam. (mm.) Pas de vis (mm.)
5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

Points forts des Precision Plus meulées

  • Précisions de pas de vis jusqu'à huit fois celles de vis à billes conventionnelles pour une amélioration immédiate de la précision de la machine. 
  • Conceptions préchargées sans jeu disponibles avec une forte rigidité qui fournit une précision et une répétabilité de positionnement pour des machines-outil, des robots, des systèmes de manutention de matériaux, d'insertion de composants électroniques, et bien plus
  • Géométrie de chemin de roulement en arche gothique qui étend la durée de vie, réduit le jeu et optimise la rigidité dans des assemblages préchargés
  • Erreur maximale de pas - ±6µm/300mm (.0005"/pied)
  • Efficacité et économie optimale lorsque vous remplacez des systèmes hydrauliques et pneumatiques coûteux
  • Durée de vie prévisible pour des conceptions de systèmes des plus fiables.
Modèles CAO

Please accept our apologies.

CAD models for Precision Plus Ground Metric Ball screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top