Skip to content Skip to navigation
Supports de roulements - Métrique

Supports de roulements - Métrique

Les supports de roulements Thomson sont des ensembles complet pour le montage aisé des assemblages de vis à billes métriques Thomson. Ils possèdent une construction robuste tout en acier, un profil bas, et un design compact. Les montages à bride ou sur base sont tous deux disponibles – avec des roulements à contact angulaires doubles ou des roulements flottants radiaux. Tous les supports de roulements Thomson sont disponibles en stock, sont fournis pré-assemblés, et sont prêts pour une installation immédiate.

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques des Supports de roulements

Vis à billes métriques
Diamètre BK BF FK FF MK WK QK QF
12 X X X X X X X
16 X X X X X X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
32 X X X X X X X X
40 X X X X X X X X
50 X X                    X X X
63                                      X X

Points forts des supports de roulements


  • Construction robuste en acier
  • Design à profil bas et compact
  • Configurations de montage sur base ou à bride
  • Pré-assemblés et prêts à être installés
  • Disponibles en stock

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modèles CAO
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
Bearings Supports (Metric)
back to top