Skip to content Skip to navigation
Supports de roulements - Pouces (pour vis à billes et cannelures à billes)

Supports de roulements - Pouces (pour vis à billes et cannelures à billes)

Les supports de roulements Thomson sont des ensembles complet pour le montage aisé des assemblages de vis à billes en pouces Thomson.  Ils possèdent une construction robuste tout en acier, un profil bas, et un design compact.  Les montages à bride ou sur base sont tous deux disponibles – avec des roulements à contact angulaires doubles ou des roulements flottants radiaux.  Tous les supports de roulements Thomson sont disponibles en stock, sont fournis pré-assemblés, et sont prêts pour une installation immédiate. 

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques:

Vis à billes, séries en pouces
Diamètre x Pas BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Points forts des supports de roulements


  • Construction robuste en acier
  • Design à profil bas et compact
  • Configurations de montage sur base ou à bride
  • Pré-assemblés et prêts à être installés
  • Disponibles en stock

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modèles CAO
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
Bearing Supports (Inch)
back to top