Skip to content Skip to navigation
Commandes MCS

Commandes MCS

Pour ceux qui ont besoin de plus qu'un bouton-poussoir,  Thomson offre une ligne complète d'unités de commande d'actionneur MCS.  Pour une commande de la simple à la complexe, ces unités offre une variété de caractéristiques avec des sorties de tension CC ou CA.

Vue d'ensemble

MCS Spécifications

Spécifications MCS-2041 MCS-2051
Tension de Sortie 115VCA, 1Φ 115VCA, 1Φ
Courant de Sortie 15 8.0
Signal analogique de sortie - 4 - 20 mA
Courant auxiliaire de sortie - -
Actionneurs Compatibles Electrak 5 Electrak 205

Caractéristiques de Commande MCS-2041

  • Commutateur basculant panneau avant Étendu/Rétracté
  • Condensateur interne pré-câblé
  • Protection par fusible de surcharge d'actionneur
  • Connexion facile de bande terminale
  • Frein anti-inertie et commande de commutateur d'actionneur

Caractéristiques de Commande MCS-2051

  • Cavalier de mode RUN pour inversion automatique au contact du Interrupteur de fin de course de fin de course
  • Entrées de commutateur Étendu/Rétracté
  • Connexion facile de bande terminale
  • Freinage dynamique
  • Étendu/Rétracté, JOG, RUN, et commande à distance
  • Commutateurs membrane avec voyants indicateurs LED
  • Bouton-poussoir ARRÊT/ÉTEINT d'urgence
  • Affichage LCC pour position de tige de vérin
back to top