Skip to content Skip to navigation
Vérin linéaire Electrak<sup>®</sup> HD

Vérin linéaire Electrak® HD

Electrak HD – Nouvelle génération de vérins linéaires à toute épreuve. Offre des commandes embarquées flexibles, des performances supérieures et une protection environnementale sans égale. L'Electrak HD est une nouvelle plateforme à vérin linéaire électrique munie d'une électronique embarquée qui rend les commandes indépendantes inutiles. Sa puissance supérieure ouvre la voie de la conversion électrique à un plus large éventail d'applications hydrauliques. Ce vérin satisfait en outre les essais de réception environnementale pour les composants des équipementiers d'origine les plus exigeants, comme l'IP69K.

View Webinar: Présentation de la nouvelle Electrak HD >

Regarder la vidéo : Actionneurs intelligents Thomson : la conception de machines intelligentes avec des outils intelligents >

Vue d'ensemble

Laissez Thomson vous aider à faire le bon choix !

Spécifications de l'Electrak HD :

Spécifications relatives aux performances HDxx-B017 HDxx-B026 HDxx-B045 HDxx-B068 HDxx-B100 HDxx-B160
Tensions d'entrée
(Vcc)
12 (tolérance : 9-16)
24 (tolérance : 18-32)
12 (tolérance : 9-16)
24 (tolérance : 18-32)
12 (tolérance : 9-16)
24 (tolérance : 18-32)
12 (tolérance : 9-16)
24 (tolérance : 18-32)
12 (tolérance : 9-16)
24 (tolérance : 18-32)
12 (tolérance : 9-16)
24 (tolérance : 18-32)
Longueur de course
min./max. : mm
100 / 1000 @ 50 incréments de commande 100 / 1000 @ 50 incréments de commande 100 / 1000 @ 50 incréments de commande 100 / 1000 @ 50 incréments de commande 100 / 1000 @ 50 incréments de commande 100 / 500 @ 50 incréments de commande
Charge dynamique maximale : N 1700 2600 4500 6800 10000 16000
Charge statique max.:
kN
18 18 18 18 18 18
Vitesse max. sans charge : mm/s 71 40 24 18 11 9
Vitesse max. à pleine charge : mm/s 58 32 19 14 9 5
Appel de courant
sans charge/à charge max.
@12 V - 3/18
@24 V - 1,5/9
@12 V - 3/18
@24 V - 1,5/9
@12 V - 3/18
@24 V - 1,5/9
@12 V - 3/20
@24 V - 1,5/10
@12 V - 3/18
@24 V - 1,5/9
@12 V - 3/20
@24 V - 1,5/10
Cycle de service à pleine charge @ 25 ºC 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Type de vis/d'écrou À billes/sphérique avec système de calage À billes/sphérique avec système de calage À billes/sphérique avec système de calage À billes/sphérique avec système de calage À billes/sphérique avec système de calage À billes/sphérique avec système de calage
Température de fonctionnement : ºC -40 à +70 (-40 à +158) -40 à +70 (-40 à +158) -40 à +70 (-40 à +158) -40 à +70 (-40 à +158) -40 à +70 (-40 à +158) -40 à +70 (-40 à +158)
Indice de protection : statique/dynamique IP67, IP69K/IP66 IP67, IP69K/IP66 IP67, IP69K/IP66 IP67, IP69K/IP66 IP67, IP69K/IP66 IP67, IP69K/IP66
Couple antagoniste :
Nm
0 0 0 0 0 0
Jeu axial (max.):
mm
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Résistance au brouillard salin (heures) 500 500 500 500 500 500
Poids du vérin
(kg)
6,5 @ 100 mm
11,0 @ 1000 mm
6,5 @ 100 mm
12,2 @ 1000 mm
6,5 @ 100 mm
12,2 @ 1000 mm
6,5 @ 100 mm
12,2 @ 1000 mm
6,7 @ 100 mm
12,4 @ 1000 mm
7 @ 100 mm
9,4 @ 500 mm

Caractéristiques de l'Electrak HD :

  • Bus SAE J1939 intégré
  • Protection contre les surcharges
  • Étalonnage électronique des points de déclenchement
  • Surveillance de fin de course, de la tension, du courant
  • Actionnement anti-rotation standard
  • Entrée commande manuelle intégrée
  • Certifié CE, RoHS, REACH (U.E.)
  • Électronique embarquée
  • Frein dynamique/de maintien
  • Surveillance de la température
  • Compensation de température
  • Câbles avec conducteur volant
  • Options de chapes avant/arrière

Caractéristiques des options de l'Electrak HD :

  • EXX : Système de surveillance (EMS) uniquement
  • ELX : EXX+sortie d'indication de fin de course
  • EXP : EXX+sortie de position analogique
  • EXD : EXX+sortie de position numérique
  • ELP : ELX+sortie de position analogique
  • ELD : ELX+sortie de position numérique
  • LPS: EXX+LXX+interrupteurs de fin de course programmables+suivi des signaux
  • LXX : EXX+commutation à signal bas niveau
  • LLX : EXX+LXX+sortie fin de course
  • LXP : EXX+LXX+sortie de position analogique
  • CNO : commande à bus CAN SAE J1939+commande de vitesse en boucle ouverte
  • COO : commande à bus CAN CANOpen+commande de vitesse en boucle ouverte
  • SYN : LXX+option de synchronisation

Applications de l'Electrak HD :

  • Maintenance/réparation mono-utilisateur
  • Fixation rapide
  • Véhicules utilitaires
  • Équipement pour travaux routiers
  • Équipement pour chantiers de construction
  • Matériel ferroviaire
  • Systèmes logistiques
  • Véhicules d'intervention d'urgence
  • Véhicules de sauvetage
  • Commutation

Parcourir les numéros de référence Electrak HD
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top