Skip to content Skip to navigation
Commandes DCG

Commandes DCG

Thomson propose maintenant une petite ligne légère d'unités 24 VCC dans sa famille commandes DCG.  Les commandes DCG se caractérisent par des interrupteurs de fin de course Électronique (ELS) intégrés pour arrêter automatiquement le mouvement de l'actionneur en un point d'arrêt à mi- ou à la fin de la course.   De plus, l'actionnement synchronique de certain actionneurs équipés d'encodeurs est possible.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications DCG-150 DCG-160 DCG-170 DCG-180 DCG-190 DCG-280
Tension d'entrée (VCA) 115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
Fréquence d'entrée (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Tension de sortie (VCC) 24 24 24 24 24 24
Courant de sortie (A) 4 8 8 8 13 2 x 8
Temp.. d'actionnement(°C) +5 à +45 +5 à +45 +5 à +45 +5 à +45 +5 à +45 +5 à +45
% Facteur de service @ 25° (77°) 10 10 10 10 10 10
Temps max ALLUMÉ (s) 60 60 60 60 60 60
Actionneurs compatibles 1, 1SP, 050 LM80V 150, LM80H TC16 Multiple 2 x TC16

Caractéristiques de Commande DCG

  • Classe de protection d'isolement double
  • Commutateurs électronique de fin de course
  • Poids Max 1,9 kg (4,0 lbs)
  • Certifié para la CE

Options de Commande DCG

  • Suspension de commande DCG14-1H
back to top