Skip to content Skip to navigation

Énergie propre: Thomson passe au vert

Énergie propre: Thomson passe au vert

La prise de conscience de l'importance de la protection de l'environnement et la nécessité d'une production d'énergie propre ont considérablement augmenté l'utilisation de l´énergie solaire, des éoliennes et des centrales hydrauliques pour la production d'électricité. Thomson dispose d'une large gamme de produits utilisés dans ces applications. Par exemple : 

  • Suivi du soleil par les panneaux solaires
  • Réglage des nacelles d'éoliennes
  • Ouverture et fermeture des trappes d'éoliennes
  • Contrôle du débit d'eau dans les centrales hydrauliques
  • Systèmes de freinage des éoliennes

Applications

Énergie solaire

Les prix élevés de l'énergie ont engendré un doublement de la croissance de l'industrie de l'énergie solaire avec une croissance constante s...

Énergie éolienne

Les meilleures conditions de vent se trouvent souvent dans des endroits éloignés ou difficiles d'accès, que ce soit en mer, au milieu de grandes étendue...

back to top