Skip to content Skip to navigation

Véhicules terrestres et Systèmes maritimes

Véhicules terrestres et Systèmes maritimes

Solution de Manœuvre pour Véhicules Terrestres Militaires et Systèmes Maritimes

Comme combattre pose de nouveaux défis et requiert une plus grande capacité et flexibilité à cause d'une infrastructure vieillissante, les fabricants de sont rendus compte que les militaires avaient besoin de solutions rapides et intelligentes destinées à protéger leur atout le plus important - leur personnel. Thomson a tirées bénéfice de nombreuses années d'expérience à fournir des solutions créatives et robustes pour le marché de la mobilité hors route et développer une formule rapidement déployable qui peut très vite être faite sur mesure pour répondre aux besoins uniques du marché militaire. Les solutions de manœuvre de Thomson sont une option facilement ajustable qui fournit un service durable qui ne requière aucun entretien. Ces solutions s´incorporent facilement sur les véhicules neufs ou existants et avec un minimum d'effort peuvent être personnalisées pour tous besoins d'application unique.

Solutions incluses

  • Armure (Actionée)
  • Suspension
  • Freins Électriques
  • Actionnement de siège
  • Systèmes de mât
  • Système d'armes (charge)
  • Attelage Automatique (remorque)
  • Conversion d'Ambulance
  • Manipulation de Charge
  • Systèmes de Moteur
  • Actionnement d'Accessoires
  • Actionnement de Porte/Écoutille

Pourquoi Thomson ?

Performance Démontrée dans le domaine de l'Aérospatial et de la Défense
Pendant plus de 50 ans, Thomson a fourni des solutions simples innovatrices et fiables pour le marché Aérospatial et de Défense. Profitant au maximum du succès commercial des solutions de Mobilité hors Route, Thomson est capable de fournir un service et une réponse rapides à toutes les nécessités du client.

La plus grande gamme de Vérins Linéaires du marché
En plus de de notre application et expérience étendues en ingénierie, Thomson a aussi , sans comparaison, la pus garnde gamme de Vérins Linéaires électriques, Vérins Linéaires de précision et vis de calage du marché actuel. Pour cette raison, nous pouvons proposer des solutions de positionnement pour une vaste gamme d'applications uniques pour charges dynamiques jusqu'à 50 000 N. Thomson comprend les nécessités urgentes d'industrie d'énergie propre et travaille diligemment pour offrir la solution la plus rentable possible. Notre réussite repose sur différents facteurs :

  • Des dizaines d'années d'application et d'expérience en ingénierie
  • Produits résistants et fiables qui supportent les environnements les plus agressifs
  • Une large gamme de produits standards et modifiés
  • Conceptions faites sur mesures pour applications uniques
  • Plus de 50 ans de conception et d'expérience de fabrication dans les marchés de l'Aérospatial et de la Défense
back to top