Skip to content Skip to navigation

La familia Movopart de unidades lineales es ideal para aplicaciones económicas de uso en transporte, así como para muchas aplicaciones en entornos difíciles. Las unidades son versátiles, dado que existen dos opciones de accionamiento (correa o tornillo de bolas) y dos opciones de guía de cojinetes (guía deslizante o de bolas). Las guías deslizantes brindan un sistema de cojinetes económico que es adecuado para entornos de lavado a presión. Los cojinetes de guía de bolas se usan generalmente cuando se necesita carga adicional, velocidad o rigidez.

Descripción general

MG-K (Movoparts): Unidades lineales accionadas por tornillos sinfín y con guías deslizantes

Unidades accionadas por tornillos de bolas con un sistema de cojinetes económico, ideales para aplicaciones de uso en transporte o entornos de lavado a presión ligero...

MG-B (Movoparts): Unidades lineales accionadas por correa, con guía deslizante

Unidades accionadas por correa con un sistema de cojinetes económico, ideales para aplicaciones de gran longitud o entornos de lavado a presión intensos.

MF-K (Movoparts): Unidades lineales accionadas por tornillos sinfín, con guía de bolas

Unidades de tornillo de bolas con un sistema de cojinetes de riel de perfil, diseñadas para aplicaciones con mayor empuje y carga de momento.

MF-B (Movoparts): Unidades lineales accionadas por correa y con guía de bolas

Unidades accionadas por correa con un sistema de cojinetes de riel de perfil, ideales para una combinación de rigidez y gran longitud o alta velocidad.

Buscar un producto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
back to top