Skip to content Skip to navigation
MS (MicroStage) Linear Units (Legacy)

Unidades lineales MicroStage MS 46L/46B (legado)

Las tablas deslizables lineales ultracompactas MicroStage MS 46L/46B (legado) de Thomson se encuentran entre los sistemas guiados por bola más compactos y ligeros, y de menor costo del mercado actual. El diseño de la guía se basa en la tecnología Super Ball Bushing® de Thomson y es ideal para la automatización en espacios reducidos.

Descripción general

Permita que Thomson lo ayude en su selección.

Especificaciones de MS (MicroStage):

Especificaciones / tamaño del eje MS46L MS46B
Tamaño de perfil (ancho x altura): mm 86 x 46 86 x 46
Tipo de tornillo husillo tornillo de bola
Extensión máx. de la carrera: mm (in) 821,3 (32,3) 821,3 (32,3)
Velocidad lineal máx.: m/s (in/s) 0,83 (32,7) 0,5 (19,7)
Aceleración máx.: m/s2 (in/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Repetibilidad: ± mm (in) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Precisión: mm/300 mm (in/12 in) 0,25 (0,010) 0,25 (0,010)
Velocidad de entrada máx.: r. p. m. 2000 3000
Variación térmica: °C (°F) −20 a 80
(−4 a 176)
−20 a 80
(−4 a 176)
Carga dinámica máx. (Fx): N (lbf) 133,4 (29,9) 1730 (389)
Carga dinámica máx. (Fy): N (lbf) 450 (101,2) 450 (101,2)
Carga dinámica máx. (Fz): N (lbf) 450 (101,2) 450 (101,2)
Torsión de carga dinámica
máx. (Mx): Nm (lbf-in)
13,9 (123) 13,9 (123)
Torsión de carga dinámica
máx. (My): Nm (lbf-in)
11,6 (102,7) 11,6 (102,7)
Torsión de carga dinámica
máx. (Mz): Nm (lbf-in)
23,6 (208,9) 23,6 (208,9)
Fuerza máx. del eje propulsor: N (lbf) 533 (119,8) 533 (119,8)
Torsión máx. del
eje propulsor: Nm (lbf-in)
0,59 (5,22) 1,53 (13,5)
Diámetro del husillo: mm (in) 12 (0,47) 12 (0.47)
Tornillo de bola
Avance del husillo:
avances métricos (mm)

3, 10, 25

5, 10
Peso: kg (lb)
unidad con carrera cero
cada 100 mm de carrera
cada carro

2,21 (4,87)
0,65 (1,43)
0,30 (0,66)

2,21 (4,87)
0,65 (1,43)
0,30 (0,66)

Características destacadas de MS (MicroStage):

  • Conjunto de riel doble LinearRace
  • Diseño de segmento único con cojinetes
  • Tornillo de bola o husillo integrado
  • Ultracompacto
  • Solución axial completa
  • Resistente pero liviano
  • Configuración de montaje flexible
  • Baja fricción
  • Baja torsión de accionamiento
  • Sin atascos ni deslizamientos
  • Alta precisión
  • Base de aluminio extruido de grado aeroespacial
  • Longitud de carrera de hasta 900 mm
back to top