Skip to content Skip to navigation
Rieles de soporte de eje Thomson

Rieles de soporte de eje Thomson

Los rieles de soporte se utilizan para soporte de ejes continuos y se pueden usar en sentido horizontal o vertical.  Se ofrecen en varios tipos distintos en función de la carga y las necesidades de receptáculo de la aplicación.  Estos soportes vienen estándar y están disponibles en existencias; se utilizan para simplificar el montaje de ejes.  Los soportes de eje eliminan muchos de los problemas que surgen al diseñar y fabricar dispositivos de soporte de eje personalizados.  Debido a la variedad ilimitada de longitudes de desplazamiento y a la flexibilidad de los orificios de montaje, los rieles de soporte son adecuados para cualquier aplicación.

Descripción general

Especificaciones del riel de soporte del eje

Estilo de  riel de soporte Tipo imperial (pulg.) Tipo métrico (mm)
Tamaños 0,25" - 3" 12 mm - 40 mm
Tipos de soporte Estándar
Perfil bajo
Extra
Estándar
Perfil bajo
Separación entre orificios
del soporte
Ninguno
Estándar
Ninguno
T1
T2
Materiales de soporte Aluminio
Acero al carbono
Hierro dúctil
Aluminio
Acero al carbono

Puntos destacados de los rieles de soporte de eje

  • Tipo LSR de receptáculo reducido disponible para sistemas de movimiento lineal compactos y rígidos
  • Tipo XSR de hierro dúctil rígido tamaño extra disponible para máxima rigidez del sistema
  • Disponible con orificios radiales pretaladrados estándar en la industria para que concuerde con los ejes perforados y cónicos de Thomson (PD)
Modelos CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top