Skip to content Skip to navigation
Cartuchos Lube for Life

Cartuchos Lube for Life

Los cartuchos Lube for Life de Thomson proporcionan una lubricación constante sin mantenimiento. Todos los cartuchos contienen un polímero microporoso que dispersa el aceite cuando los rodamientos están en movimiento. El aceite se transfiere mediante una serie de pequeños conductos al eje que se encuentra en contacto con el polímero. El polímero también actúa como una esponja y reabsorbe el aceite durante el movimiento. Esto evita la acumulación excesiva de lubricante en el eje y reduce el goteo, algo que resulta muy frecuente al aplicar el aceite manualmente.


Haga clic para ver la hoja de datos de Lube for Life >

Descripción general

Aspectos destacados de Lube for Life

  • Funcionamiento sin mantenimiento
  • No es necesario utilizar sistema de lubricación costosos
  • Disponible de forma opcional con las chumaceras de rodamientos con bujes de bolas Thomson Super y Super Smart
  • Disponible como conjunto completo o como kit de integración en conjuntos de chumaceras existentes que no dispongan de un sistema de lubricación propio

Kits de modificación de Lube for Life

Thomson

Para su integración en conjuntos existentes

El accesorio Lube Block se fija a ambos lados del carro de rodamientos o de la chumacera. El polímero se ha diseñado para que se ajuste al perfil del riel en el que s...

Tecnología Lube for Life

Thomson

Para rieles de perfil y productos RoundRail

Thomson lleva utilizando esta tecnología varios años en sus carros con rieles de perfil de la serie 500 y en los productos RoundRail. Hay disponibles kits de modifica...

back to top