Skip to content Skip to navigation
Montaje con rosca SN

Montaje con rosca SN

Ésta es la única, la Supernut® roja original.  La tuerca SN ha sido una de las mejor vendidas de Thomson BSA durante los últimos 25 años.  Se ofrece en una amplia gama de tamaños adecuados para tornillos de 3/16" a 1 1/2" de diámetro.  Construida con un polímero de propiedad que ofrece excelente eficiencia y vida útil, esta tuerca es para quienes necesitan una solución de husillo de bolas de alto rendimiento en un receptáculo compacto.  Si se requiere operación antiholgura, pruebe nuestros productos SNAB o XC.  Se ofrecen en estilo de montaje con rosca; hay bridas de montaje opcionales disponibles.

Descripción general

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!
  • Linear MOTIONEERING® Herramienta de dimensionamiento y selección de tornillos de bola y de avance >

Especificaciones de montaje de rosca SN (unidades métricas)

Diám.
(mm)
Avance (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

Especificaciones de montaje de rosca SN (unidades imperiales)

Diám.
(pulg.)
Avance (pulg., salvo que se indique lo contrario)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2 X X X X    

Puntos destacados del montaje con rosca SN

  • Clásico de eficacia comprobada
  • Menos de 0,010 pulg. de holgura
  • Ideal para quienes necesitan una solución de husillo de bolas de alto rendimiento en un receptáculo compacto
  • Excelente eficiencia y vida útil
back to top