Skip to content Skip to navigation
Tuercas de bronce BN

Tuercas de bronce BN

Cuando una tuerca plástica simplemente no sirve, Thomson BSA ofrece tuercas de bronce estándar.  Las tuercas de bronce pueden transportar cargas significativamente mayores que las plásticas; esto las hace ideales para aplicaciones de servicio pesado.  Thomson BSA utiliza bronce SAE 660 para rodamientos, lo cual brinda una excelente capacidad de transporte de carga, buena resistencia al desgaste y menor susceptibilidad a los daños producidos por cargas de impacto y choque. Si es necesario, se pueden seleccionar bronces personalizados.  Para un rendimiento óptimo, siempre utilice nuestro lubricante TriGEL-600SM para reducir la fricción y mantener el sistema funcionando en las mejores condiciones.

Descripción general

Especificaciones de la tuerca de bronce BN:

Avance (pulg.)
0,050 0,0625 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250
Diám.
(pulg.)
1/4 X X X
3/8 X X X X X
1/2 X X
5/8 X X X

Puntos destacados de las tuercas de bronce BN


  • Thomson BSA utiliza bronce SAE 660 para rodamientos
  • Excelente capacidad de transporte de carga, buena resistencia al desgaste
  • Menos susceptible a los daños producidos por cargas de impacto y de choque.
  • Si es necesario, se pueden seleccionar bronces personalizados

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD