Skip to content Skip to navigation
Husillos de bolas de precisión mecanizados Precision Plus

Husillos de bolas Precision Plus mecanizados o Whirled Metric

Los conjuntos de husillos de bolas Precision Plus mecanizados y Whirled Metric son los productos de mayor precisión disponibles, con precisiones estándar de avance de ±6 μm/300 mm.   Estos conjuntos de husillo de bolas presentan una tuerca de bolas estilo FL, precargadas con precisión según especificaciones del cliente.  Este diseño de tuerca exclusivo brinda alta repetibilidad y rigidez para las aplicaciones de husillo de bolas más exigentes.  Cada tuerca se ofrece de manera estándar con una escobilla integral Delrin que brinda protección contra astillas y otros residuos.

Descripción general

Permita que Thomson le Ayude a Hacer su Selección!
  • Linear MOTIONEERING® Herramienta de dimensionamiento y selección de tornillos de bola y de avance >

Especificaciones:

Diám. (mm) Avance (mm) 
 5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

Puntos destacados de los mecanizados Precision Plus

  • Exactitudes de avance hasta ocho veces las de los husillos de bolas convencionales para una mejora inmediata de la exactitud de la máquina 
  • Diseños con cero juego, precargados disponibles con alta rigidez  que brinda exactitud y repetibilidad de posicionamiento para máquinas herramienta, robots, sistemas para manipulación de materiales, sistemas para inserción de componentes electrónicos, etc.
  • La geometría con surco de bolas en arco gótico  prolonga la vida útil y optimiza la rigidez en conjuntos precargados
  • Máximo error de avance: ±6 µm/300 mm (0,0005"/pie)
  • Bridas y escobillas integrales para limpieza del sistema y facilidad de montaje
  • Eficiencia óptima y ahorro en los costes cuando reemplaza a los costosos sistemas hidráulicos y neumáticos
  • Vida útil predecible que permite los diseños de sistemas más confiables
Modelos CAD

Please accept our apologies.

CAD models for Precision Plus Ground Metric Ball screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top