Skip to content Skip to navigation

La serie en medidas métricas de Thomson presenta retornos de bola internos, escobillas integradas, diversas configuraciones de montaje (brida, rosca en v, cilíndrica) y husillos de bolas de precisión con alta exactitud. Cubre soluciones eficientes y rentables en un receptáculo pequeño para alta precisión y alto rendimiento con tecnología patentada de formación de husillo de precisión; podemos adecuarnos a las necesidades de prácticamente cualquier aplicación.

Descripción general

Bibliografía

Hojas de datos
Ball Screw End Supports 1443 KB Email

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD
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
Ball Screws (Metric) 2D/3D Interactive Models
Miniature FSI/RSI/TSI Precision Rolled Ball Nuts (Dia x Lead, Nut Style)
Miniature Precision Rolled Assemblies - KGF-D, KGF-N, KGM-D, KGM-N, PRM (Metric)
FineLine Precision Rolled Ball Screw Assemblies (Metric)
FSI Metric Precision Rolled Ball Screws Assemblies (Metric)
NEFF Precision Rolled Ball Screw Assemblies (Metric)
FK/FH Style Ball Nuts (Dia x Lead, Style, Mount, Thread type)
FL Style Ball Nuts (Dia x Lead, Style, Mount, Thread type)
FS Style Ball Nuts (Dia x Lead, Style, Mount, Thread type)
ZG Style Ball Nuts (Dia x Lead, Style, Mount, Thread type)
KGF-D Style Ball Nuts (Dia x Lead, Style, Mount, Thread type)
KGF-N Style Ball Nuts (Dia x Lead, Style, Mount, Thread type)
KGM-D Style Ball Nuts (Dia x Lead, Style, Mount, Thread type)
KGM-N Style Ball Nuts (Dia x Lead, Style, Mount, Thread type)
Bearings Supports (Metric)
back to top