Skip to content Skip to navigation

Thomson tiene la mayor selección de productos husillo de bolas en medidas imperiales de toda la industria. Ofrecemos varias configuraciones en la mayoría de los tamaños, incluidas formas de cuerpo redondas y cuadradas, varias opciones de circuito y de carga, diversas configuraciones de montaje (con brida, roscada, cilíndrica), opciones de alta capacidad, opciones de alta velocidad, seguridad con bloqueo de la carga, opciones precargadas y opciones de materiales.

Descripción general

Bibliografía

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD
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
Ball Screws (Inch) 2D/3D Interactive Models
Precision Rolled Ball Screw Assemblies (Inch)
Precision Rolled Ball Nuts (Dia x Lead, Thread Type, Description)
Precision Plus Ground Ball Screw Assemblies (Inch)
Precision Plus Ground Ball Nuts (Dia x Lead, Thread Type, Description)
Bearing Supports (Inch)
back to top