Skip to content Skip to navigation
Soportes de rodamiento: tamaños en pulgadas

Soportes de rodamiento: tamaños en pulgadas (para husillos de bolas y ejes de bolas)

Los soportes de rodamiento de Thomson son un paquete completo para el montaje sencillo de conjuntos de husillos de bolas en pulgadas de Thomson.   Presentan una construcción de acero resistente, perfil bajo y diseño compacto.  Se dispone de configuraciones de montaje de brida y de base, con rodamiento de contacto angular doble o rodamiento radial flotante.   Todos los soportes de rodamiento de Thomson se ofrecen listos para usar, prearmados y listos para la instalación inmediata. 

Descripción general

Especificaciones:

Husillos de bolas de la serie en pulgadas
Diámetro x avance BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Puntos destacados de los soportes de rodamiento


  • Construcción robusta de acero
  • Perfil bajo, diseño compacto
  • Configuraciones de montaje de brida y de base
  • Prearmados y listos para su instalación
  • Disponibles y listos para usar

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD
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
Bearing Supports (Inch)
back to top