Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
¿Está pensando en pasar de un sistema hidráulico a uno eléctrico? Comuníquese con un director de actuadores de Thomson para obtener más información.
Llegó la próxima generación de actuadores eléctricos. Cargas de hasta 25,000 N. Ciclos de trabajo de hasta 100 %. Control inteligente.
Mejore su diseño con un actuador lineal personalizado
Los actuadores lineales eléctricos, que convierten el movimiento rotativo de los engranajes y un husillo de bola o transmisión en movimiento lineal, ofrecen una alternativa más limpia, segura, eficiente y económica a las soluciones hidráulicas o neumáticas. Incorporar actuadores lineales a las máquinas elimina diversos riesgos que dejan a los trabajadores expuestos a situaciones peligrosas. A su vez, convierte procesos manuales que resultan tediosos en procesos automáticos.
Los actuadores lineales son dispositivos mecánicos diseñados para convertir movimiento rotativo en lineal. Se usan para mover o controlar objetos a lo largo de una línea recta. Con su habilidad de brindar movimiento preciso y controlado, los actuadores lineales cumplen un rol fundamental para mejorar la eficiencia, la automatización y la conveniencia en un amplio rango de industrias. Se utilizan en la automatización industrial, los sistemas automotrices, la tecnología aeroespacial e incluso en productos de consumo diario.
Por lo general, un actuador lineal consiste en un motor eléctrico, un husillo de rosca y una tuerca o carro. Cuando el motor rota, transfiere el movimiento rotativo al husillo y hace que la tuerca o el carro se muevan a lo largo de este. Este movimiento lineal le permite al actuador extenderse o plegarse, según la dirección de la rotación del motor. Como consecuencia, el actuador ofrece un movimiento lineal preciso y controlado para varias aplicaciones en diferentes industrias, como automatización y sistemas automotrices.
Seleccionar el mejor actuador lineal para los requerimientos de su aplicación involucra varios factores clave:
Por más de 50 años y en varias aplicaciones, como en máquinas agrícolas, manipulación de material, dispositivos médicos, automatización de fábricas, entre otras, los poderosos actuadores lineales de Thomson han establecido los estándares de lo que es una larga vida útil y el rendimiento en tareas pesadas. Construidos con componentes sólidos y de alta calidad, estos actuadores lineales de 24v y 12v no requieren mantenimiento, no tienen pérdidas de líquidos y son fáciles de integrar a procesos automatizados ya existentes. Nuestros actuadores lineales para tareas pesadas cuentan con una placa de circuito impreso integrada a fin de brindar mejores opciones de control y mayor rendimiento.
Si nuestra amplia gama de actuadores lineales no cumple con sus requisitos de aplicación, los experimentados ingenieros de Thomson pueden trabajar con usted para personalizar su actuador y cubrir sus necesidades específicas. Las opciones para una solución personalizada pueden incluir, entre muchas otras cosas, mejor control, capacidad de sincronización, longitud de carrera, voltaje y comunicación mediante buses.
Thomson ofrece una extensa cantidad de recursos en línea para ayudarlo en el proceso de decisión de compra sin importar en qué punto de este se encuentre:
Navegue por nuestros videos más recientes sobre actuadores lineales, que muestran desde el accionamiento inteligente hasta actuadores lineales electrohidráulicos y mucho más.
Conozca el Electrak® XD, el actuador lineal eléctrico de Thomoson. Es lo suficientemente fuerte para competir con aplicaciones hidráulicas nuevas y, al mismo tiempo, es más inteligente, pequeño y eficiente que las tecnologías que compiten contra él. Este modelo representa un nuevo nivel de capacidad de manejo de carga, que aborda cargar de hasta 25,000 N. En su rendimiento, se destacan ciclos de trabajo de hasta 100 %, carreras de hasta 1200 mm y velocidades de hasta 75 mm/s. ¿Cómo puede el XD revolucionar su próximo proyecto de diseño?
Conozca más sobre el actuador lineal electrohidráulico H-Track, que incorpora un diseño de alimentación por fluido patentado que brinda gran capacidad de carga para usos extremos, una conexión más compacta que otros actuadores de la misma capacidad de carga, excelente protección de acceso y resistencia a la corrosión.
¿Qué es el accionamiento inteligente y cómo se pueden ver beneficiadas sus aplicaciones? Håkan Persson, el director mundial de la línea de productos de actuadores de Thomson, le cuenta cómo se hace un actuador eléctrico inteligente, su electrónica integrada, dónde se aplica mejor y tres familias de actuadores de Thomson que ofrecen estas soluciones.
Los actuadores lineales Thomson Electrak® HD se han beneficiado del revolucionario diseño de Tribine Harvester. Estos componentes se implementaros en las partes cóncavas alrededor de las extensiones del rotor y el depósito de granos, y fueron seleccionados por su comunicación mediante una red de bus CAN, por sus frenos dinámicos y muchas otras características inteligentes.
El especialista de la línea de productos de Thomson, Travis Gilmer, y el ingeniero eléctrico, Chris Jones, muestran las características de Electrak HD y por qué es más robusto, inteligente y resistente que cualquier actuador lineal que Thomson haya desarrollado a la fecha. Gracias a la electrónica integrada, es posible eliminar la necesidad de realizar controles independientes, la máxima potencia da paso a una variedad más amplia de aplicaciones hidráulicas para la conversión eléctrica, y cumple con las pruebas de aceptación ambiental más extremas.
Sincronización: agregar aún más control y potencia a los actuadores lineales inteligentes de Thomson
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
M-Track Actuators | 792 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4971 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4997 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 5028 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4992 KB | |
Warner Linear H-Track Actuators | 2414 KB |
Hable con un experto de Thomson sobre la posibilidad de convertir los diseños de su máquina a un sistema eléctrico.
Haga clic aquíACTUADORES LINEALES WARNER | |||
B-Track | — | — | |
H-Track | — | — | |
M-Track | — | — | |
Actuadores lineales Electrak XD | |||
Actuadores lineales Electrak XD | — | — | |
Actuadores lineales Electrak HD | |||
Actuadores lineales Electrak HD | — | — | |
Electrak MD | |||
Electrak MD | — | — | |
Electrak LL | |||
Electrak LL | — | — | |
Electrak Throttle Linear Actuators | |||
Electrak Throttle Linear Actuators | — | — | |
ACTUADORES LINEALES ELÉCTRICOS DE ALTO RENDIMIENTO MAX JAC | |||
ACTUADORES LINEALES MaxJac | — | — | |
ACTUADORES LINEALES DE CC | |||
ACTUADORES LINEALES Electrak 050 | — | — | |
ACTUADORES LINEALES Electrak LA14 | — | — | |
ACTUADORES LINEALES Electrak 1 | — | — | |
Electrak 1SP | — | — | |
ACTUADORES LINEALES Electrak 10 | — | — | |
ACTUADORES LINEALES DE CA | |||
ACTUADORES LINEALES Electrak LA24 | — | — | |
ACTUADORES LINEALES Electrak 205 | — | — | |
ACTUADORES LINEALES SIN TRANSMISIÓN | |||
Actuadores Electrak FA14 | — | — | |
ACTUADORES LINEALES DE UNIDADES SIN VÁSTAGO (LOADMASTER LM80) | |||
ACTUADORES SIN VARILLA LM80 | — | — | |
ACTUADORES ROTATIVOS | |||
ACTUADORES ROTATIVOS DGB | — | — | |
Legacy Linear Actuators | |||
— | — | ||
Electrak Pro Linear Actuators | — | — | |
Electrak 5 | — | — | |
Electrak 10 | — | — | |
WhisperTrak Linear Actuators | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].