Skip to content Skip to navigation

Procesado de alimentos

Aplicación. Diseño. Rendimiento.

Thomson optimiza todos los pasos del desarrollo de equipamientos duraderos para el procesado de alimentos.

Su maquinaria estará completa cuando comprenda cómo Thomson puede contribuir a la optimización del movimiento de su equipamiento de procesado de alimentos. Thomson posee décadas de experiencia en el suministro de componentes tecnológicamente superiores que permiten la flexibilidad de las aplicaciones a la vez que mejoran la eficiencia productiva. También racionalizamos el proceso de aprovisionamiento de componentes que han demostrado su longevidad, rendimiento, resistencia a la corrosión y facilidad de lavado.

Componentes competitivos Thomson:

1) Productos superiores: Poseemos la mayor selección y disponibilidad de soluciones estándar, estándar modificadas y totalmente personalizables.

  • Guías, ejes y rodamientos lineales
  • Husillos de avance y esféricos
  • Sistemas y tablas de deslizamiento lineal
  • Actuadores lineales y de precisión
  • Trenes de engranajes True Planetary
  • Embragues y frenos

2) Tecnología superior: el rendimiento de nuestros productos es el prometido, y su calidad y durabilidad son superiores a las de cualquier competidor.

  • Soportan la limpieza cáustica y el uso exigente sin corrosión gracias al acero inoxidable de grado 300 (303, 304, 316), recubrimientos UHMW, Armalloy y muchas más opciones.
  • Cumplen los requisitos para soportar limpiezas por pulverización a 120 libras por pulgada cuadrada
  • clasificación alimentaria Lubricación Lube-for-Life >

3) Soluciones de diseño justas: con nuestra amplitud de línea inigualable logramos diseños sin concesiones, garantizados por nuestro compromiso de crear soluciones totalmente independientes. Tenemos la capacidad de probar los perfiles de movimiento y de carga de su aplicación para desarrollar soluciones óptimas, ya que contamos con más de 60 años de experiencia en diseños óptimos, estándar, estándar modificados y totalmente personalizados.

  • Productos sin configuración para llegar antes al mercado y ser rentables
  • Conversión de actuador hidráulico o neumático a eléctrico
  • Herramientas de dimensionamiento y selección en línea

Integre nuestra experiencia a su proceso de diseño

Cuando los experimentados ingenieros de Thomson contribuyen de forma rápida a su proceso de diseño, optimiza el rendimiento, duración y coste de la máquina. Aproveche nuestra capacidad de análisis, modificaciones y soluciones a medida, Así como la inteligente normalización que le ofrece una mayor libertad y velocidad para llegar al mercado. Disfrute de la tranquilidad de saber que el resultado será excelente. Estas son algunas de las claves:

  • Desarrollamos
    plataformas estándar que permiten personalizar cualquier diseño sin esfuerzo.
  • Fabricamos
    productos que no necesitan configuración para que nuestros clientes lleguen al mercado antes y de forma rentable.
  • Realizamos numerosas pruebas
    de su equipamiento para poder evaluar nuestros productos en su aplicación.

Sume estos avances de procesos a nuestros sistemas de ensamblaje previo y a nuestros componentes probados y de complejo diseño y habrá optimizado su proyecto de máquina de procesado de alimentos.

Trabajamos en un amplio abanico de aplicaciones:

  • Acumuladores
  • Rellenadores de bolsas
  • Mezcladoras
  • Rellenadores de cápsulas
  • Picadoras
  • Transportadores
  • Cocinas
  • Rellenadores de tazas
  • Cortadoras
  • Deshuesadoras
  • Contenedores
  • Ascensores
  • Extrusoras
  • Rellenadores
  • Conformado, rellenado y sellado
  • Intercambiadores de calor
  • Inyectores
  • Cargadores
  • Paletizadores/manipulación de materiales
  • Procesado de carne
  • Batidoras
  • Hornos
  • Máquinas para hacer hamburguesas
  • Sistemas de recogida y depositado
  • Máquinas de bolsas
  • Prensas/cortadoras
  • Balanzas
  • Separadoras
  • Rebanadoras

Aplicaciones

Panificadora

Los robots de envasado de dos ejes realizan un trabajo considerable en el envasado y ensamblaje de alimentos, como por ejemplo, productos de panadería, cereales envasados, p...

Ensamblador/brocheta

Las soluciones y componentes Thomson son ideales para las aplicaciones multiejes de producción elevada como las líneas de ensamblaje con brochetas. Las unidades de br...

Máquina expendedora de comida

Combinamos actuadores de numerosos tamaños, sistemas de movimiento lineal, trenes de engranajes y husillos esféricos para controlar las distintas fases de esta aplica...

Prensa de alimentos

En las aplicaciones de prensado de alimentos se pueden utilizar numerosos componentes y soluciones Thomson perfectamente diseñados. El mecanismo de prensado puede emplear un...

Deshuesador

Estas máquinas de posicionamiento de alto rendimiento son muy seguras ya que se encargan de realizar el trabajo duro de posicionar las piezas para el deshuesado. En esta apl...

back to top