Skip to content Skip to navigation

Energía Eólica

Energía Eólica

Las mejores condiciones de viento a menudo se encuentran en ubicaciones que son remotas o difíciles de alcanzar, en el mar, en medio de un amplio campo o sobre la cima de colinas. Los ambientes agresivos requieren soluciones resistentes. La confiabilidad es esencial y se necesita minimizar el mantenimiento. Los actuadores Thomson operan confiablemente durante años sin mantenimiento en los ambientes más agresivos.

Elevadores de cubierta y frenos de estacionamiento:

Las turbinas eólicas están construidas para permitir el mantenimiento de grandes componentes en la cabina de la turbina. Estos seguros a menudo son demasiado pesados para operar manualmente. La turbina misma también necesita un freno de estacionamiento de tal forma que el rotor permanezca en posición para el servicio o cuando las condiciones de viento requieran que la turbina se detenga. Los actuadores lineales o gatos de tornillo son la solución ideal para ambos casos.

  • Los actuadores y gatos de tornillo son limpios comparados con las alternativas hidráulicas. No requieren bombas, tubos, válvulas y plomeria. No hay riesgo de fuga de aceite o necesidad de mantenimiento.
  • El posicionamiento es fácil con los interruptores de límite del final de la carrera fácilmente disponibles.
  • La instalación y operación es sencilla.
  • Los actuadores o gatos de tornillo Thomson tienen una variedad de opciones de montaje disponibles, permitiendo una configuración flexible.

Elevador de cubierta:

Se necesita energizar las cubiertas de servicio pesado para abrirse incluso si están cubiertas por hielo lo que hace ideal al actuador o gato de tornillo.

Freno de rotor:

Se puede realizar una función de freno de rotor utilizando un actuador o gato de tornillo. El freno se utiliza cuando se da servicio y cuando las condiciones de viento son tales que se debe estacionar el rotor.

En el mar, en el desierto o en las planicies:

Las turbinas eólicas por lo general se colocan donde las condiciones de viento son ideales. El agua salada, hielo, tormentas de arena, alta humedad, y cambios extremos de temperatura hacen al ambiente menos que ideal para la mayoría de los componentes electromecánicos. Los actuadores y gatos de tornillo Thomson están disponibles con protección hasta IP67 y son lo suficiente resistentes para hacer el trabajo.

back to top