Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
MS (MicroStage) Lineareinheiten

MS (MicroStage) Lineareinheiten

Die ultrakompakten Thomson MicroStage MS Linear-Gleittische zählen derzeit zu den kompaktesten, kostengünstigsten und leichtesten Systemen mit Kugelführung auf dem Markt. Die Führung basiert auf der „Super Ball Bushing®“ Kugelbuchsen-Technologie von Thomson und eignet sich perfekt für automatisierte Abläufe auf engem Platz.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

MS – Technische Daten:

Spezifikationen / Wellengröße MS25 MS33 MS46L
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 50 x 25 (2,0 x 1,0) 60 x 33 (2,4 x 1,3) 86 x 46 (3,4 x 1,8)
Spindelausführung: Trapezgewindetrieb Trapezgewindetrieb Trapezgewindetrieb
Max. Hublänge: mm (Zoll) 705,5 (27,8) 704 (27,7) 821,3 (32,3)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 0,85 (33,5) 1,02 (40,2) 0,83 (32,7)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 9,8 (386) 9,8 (386) 9,8 (386)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Genauigkeit: mm/300 mm (Zoll/12 Zoll) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008) 0,25 (0,010)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min 2000 2000 2000
Betriebstemperatur: °C (°F) -20 bis 80 (-4 bis 176) -20 bis 80 (-4 bis 176) -20 bis 80 (-4 bis 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 17,8 (4,0) 80,1 (18,0) 133,4 (29,9)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) 100 (22,5) 150 (33,7) 450 (101,2)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) 100 (22,5) 150 (33,7) 450 (101,2)
Max. dynamisches
Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in)
1,4 (12,4) 2,8 (24,8) 13,9 (123)
Max. dynamisches
Lastmoment (My): Nm (lbf-in)
1,3 (11,5) 2,5 (22,4) 11,6 (102,7)
Max. dynamisches
Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in)
2,7 (23,9) 5,1 (45,1) 23,6 (208,9)
Max. Antriebswellenkraft: N (lbf) 222 (49,9) 222 (49,9) 533 (119,8)
Max. Antriebswellen-
Drehmoment: Nm (lbf-in)
0,08 (0,71) 0,43 (3,81) 0,59 (5,22)
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) 6,35 (0,25) 9,53 (0,38) 12 (0,47)
Gewindesteigung:

Zollsteigung (Zoll)

Metrische Steigung (mm)


0,025 / 0,05 / 0,062 / 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,3 /

1,5 / 2, 3


0,0625 / 0,1 / 0,125 / 0,2 / 0,375 / 0,5 / 1,0 / 1,2 /
2





3 / 10 / 25
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten

0,47 (1,04)
0,18 (0,40)
0,07 (0,15)

0,69 (1,52)
0,31 (0,68)
0,12 (0,27)

2,21 (4,87)
0,65 (1,43)
0,30 (0,66)

MS – Produkt-Highlights:

  • LinearRace-Doppelschiene
  • Einzigartiges Lagerdesign
  • Integrierter Kugel- oder Trapezgewindetrieb
  • Ultrakompakt
  • Komplette Achslösung
  • Robust und dennoch leicht
  • Flexible Montagemöglichkeiten
  • Low friction
  • Low drive torque
  • No stick-slip
  • High precision
  • Aircraft-grade extruded aluminum base
  • Stroke lengths to 900 mm
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang