Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
MicroGuide® von Thomson ist ein Kleinstführungssystem in Edelstahlausführung, das sich durch seine Korrosionsfestigkeit in bestimmten Reinraum- und korrosiven Anwendungen auszeichnet. Die Spitzbogen-Kugelrillen-Geometrie mit zwei Laufbahnen der MicroGuide-Führung ermöglicht die Anwendung als Einzelschiene. Das Kleinstführungssystem in Edelstahlausführung eignet sich auch ideal für kleine Bauräume in Anlagen für die Halbleiterproduktion und für die medizinische Diagnostik.
Schlittentyp/ -größe (mm) | Standard | Breite |
---|---|---|
5 | X | |
7 | X | X |
9 | X | X |
12 | X | X |
15 | X | X |
Ausführung | Z | WZ |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1444 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1471 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1471 KB |
Linearführungen mit Profilschiene | 9042 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 19276 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 7212 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 7348 KB | |
Linearführungen mit Profilschiene | 4508 KB |
Profile Rail MicroGuide Carriage Styles | 129 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].