Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
AccuMini-Linearführungen

AccuMini-Linearführungen

Die AccuMini-Linearführungen von Thomson bieten ein überragendes, patentiertes kugelgeführtes System für reibungs- und geräuscharme Linearbewegung auch bei hohen Geschwindigkeiten Die Spitzbogen-Kugelrillen-Geometrie der AccuMini-Serie gewährleistet ein hohes Abrollmoment – ein Muss für eigenständige Anwendungen.

Überblick

Merkmale der AccuMini-Serie

  • Kugelgeführtes System für reibungs- und geräuscharmen Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten
  • Der auf voller Länge integrierte Schmutzabstreifer schützt wichtige Lager vor Verschmutzung und maximiert damit die effektive Lebensdauer des Systems.
  • Die verschleißfreie, aus Polymer gefertigte Halterung reduziert die Systemträgheit und die Geräuschbelastung.
  • In Größen von 10, 15 und 20 mm erhältlich
  • Ausführungen ohne Spiel und mit 0,03 C Vorspannung
  • Genauigkeitsklassen „High“ und „Precision“
  • Optionen: Armoloy®-Beschichtung, widerstandsarme Dichtungen

Typische Anwendungen für die AccuMini-Serie

  • Ausstattung für das Waferhandling
  • Montageausrüstung
  • Mess- und Prüfausrüstung
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang