Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Lineare Profil-Schienenführungen 400er-Serie

Serie 400 Linearführung (kugelgeführt)

Die Linearführung mit Profilschiene der Serie 400 ist die neueste Ergänzung zur Produktfamilie der Linearführungen von Thomson. Die 400er-Profilschienen sind eine kostengünstige Lösung für Transportanwendungen, bei denen ein geringer Kostenfaktor ausschlaggebend ist. Die Bauform und das Lochbild entsprechen dem Branchenstandard und ermöglichen einfachen Ersatz vorhandener Linearführungen. Die Lager in X-Anordnung mit doppelseitigen Kugellaufbahnen sorgen für Kompatibilität beim Einbau und eine gleichmäßige Belastbarkeit in alle Richtungen. Die Linearschlitten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und mit und ohne Käfig; sie verwenden dasselbe Schienendesign, was die Lagerhaltung erleichtert, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp gelagert werden muss.

Überblick

Spezifikationen 400er-Serie:

Kugel-/Kugelkäfig-Sortiment der Serie 400
Breite Standard Schmal
Länge
Lang
Lang
Lang Kurz Kompakt
Höhe



Hoch Hoch

Kennzeichen A B C D E F G K
Größe
(mm)
15 X X X X X
X
20 X X X

X X X
25 X X X X X X X X
30 X X X X X X X
35 X X X X X X X
45 X X X X X X

55 X X X X X X

Merkmale der Serie 400 (kugelgeführt)

  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch sowie Vibrationen und erhält die Schmierung aufrecht.
  • Standard-Doppellippen-Enddichtungen und -Längsdichtungen erhalten die Schmierung aufrecht und schützen das Lager vor Verunreinigungen.
  • Die einzelnen Kugellaufbahnen werden über Kanäle mit Schmiermittel versorgt, um die Effizienz der Schmierung zu maximieren.
  • Doppelseitige Kugellaufbahnen verwenden eine 45° X-Anordnung der Lager für eine gleichmäßige Belastbarkeit in alle Richtungen.
  • Der optionale Kugelkäfig 413 verbessert die Laufruhe  geringerer Geräuschpegel bei hohen Geschwindigkeiten und hat individuelle Schmierbehälter.
  • Optionale korrosionsbeständige Hartchrombeschichtung
  • Zusätzliche Gummi- oder Metallabstreifer zum Schutz vor Verunreinigungen
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang