springe zum Inhalt springe zur Navigation
Baureihe XC: fortschrittlich, spielfrei, hohe Präzision

Baureihe XC: fortschrittlich, spielfrei, hohe Präzision

Die Leitspindelmuttern der Baureihe XC von Thomson BSA bieten die fortschrittlichste spielfreie Technologie auf dem Markt. Sie verwenden eine Edelstahlnocke (ActiveCAM®), um eine stabile Spannung zwischen den beiden Mutternhälften zu erzeugen. Durch eine Torsionsfeder wird die Spannung aufrechterhalten, während das Dreh- und Schleppmoment gering bleibt. Das ActiveCAM®-Design gestattet im Verbund mit Polymer-Leitspindelmuttern eine Montage mit maximaler Steifigkeit. Mit den XC-Leitspindelmuttern ist jede Bewegung präzise und wiederholbar. Die Präzision dieser spielfreien Leitspindel für leichte bis mittlere Belastungen reicht an die von Kugelgewindetrieben heran.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Verfügbarkeit in metrischen Maßen

Modell Durchm.
(mm)
Steigung (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
XC3700 10 X X X X X X X
XC5000 12 X X X X X X X X
XC6200 16 X X X X X X
XC7500 20 X X X X X X
XC10000 24 X

Verfügbarkeit in Zollmaßen

Modell Durchm.
(in)
Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 2.00
XCM1800
XC2500
3/16 X
1/4 X X X X
XC3700 5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X
XC5000 7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
XC6200 5/8 X X X X X X
XC7500 3/4 X X X X X X X
XC10000 1 X X X X X X

Nur als Spitzgewinde erhältlich

Modell Durchm. Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben)
.0125 .0208 .0250 .0278 .0313 .0357 1 mm .0417
XCM1800
XC2500
6 mm X
1/4 in X X X X X X X

XC Advanced Anti-Backlash – Produkt-Highlights


  • Fortschrittlichstes spielfreies Mutterndesign
  • ActiveCAM® gleicht Verschleiß automatisch aus und sorgt über die gesamte Lebensdauer der Mutter hinweg für vollständige Spielfreiheit
  • Hohe axiale Steifigkeit, Spielfreiheit und minimales Schleppmoment
  • Weniger anfällig für Verschmutzung durch Partikel als Kugelspindeln

Produktfinder

Produkttyp

Spindeldurchmesser

Gewindesteigung

Axiallast

NN

Gewinderichtung

Spielfreiheit

Produktreihe

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen