springe zum Inhalt springe zur Navigation
Baureihe SNAB: spielfrei, Flexibilität beim Design

Baureihe SNAB: spielfrei, Flexibilität beim Design

Das gewindemontierte SNAB-Design weist die größtmögliche Designflexibilität auf und ermöglicht mit Bohrungsdurchmessern von 1 Zoll Baugruppen ohne Spiel. Oft kopiert, nie erreicht: das extrem einfache Design. Diese Ausführung zeichnet sich durch eine geringere Steifigkeit aus als die Kugelmuttern der XC-Serie, bietet jedoch eine spiellose Führung des im Katalog spezifizierten, vorgespannten Gewichts. Alle SNABs werden mithilfe unseres intern geschmierten Acetal gefertigt, wodurch Sie extrem verschleißbeständig sind.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Spezifikationen Anti-Spiel-Ausführung SNAB (metrisch):

Durchm.
(mm)
Steigung (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Spezifikationen Anti-Spiel-Ausführung SNAB (Zoll):

Durchm.
(Zoll)
Steigung (Zoll, wenn nicht anders angegeben)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Besondere Produktmerkmale:


  • Kein Spiel bis zum im Katalog genannten vorgespannten Gewicht
  • Größtmögliche Designflexibilität für Baugruppen ohne Spiel durch Durchmesser von 1 Zoll
  • Herstellung aus von uns innen vorgeschmiertem Acetal, wodurch sie extrem verschleißbeständig sind
  • Einfach zu montieren

Produktfinder

Produkttyp

Spindeldurchmesser

Gewindesteigung

Axiallast

NN

Gewinderichtung

Spielfreiheit

Produktreihe

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
NOTE: For best performance, please use Internet Explorer 6-9, Firefox 3.x - 14.x

zum Seitenanfang