Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
SB-Gewindemuttern

SB Supernut Gewindemutter mit metrischem Anbaugewinde

Thomson entwickelt und fertigt die qualitativ hochwertigsten Kugelgewindetriebe der Branche. Unsere klassische Supernut-Gewindemutter ist jetzt mit metrischem Einschraubgewinde erhältlich. Die Muttern aus schmierstoffhaltigem Kunststoff benötigen keine zusätzliche Schmierung, während die fehlende Vibration einer Kugelrückführung einen leiseren Betrieb als ein Kugelgewindetrieb bedeutet. Erhältlich für unsere metrischen Gewindegrößen 10 bis 24 mm, sind die Muttern schwarz eingefärbt, sodass sie einfach von den SN-Zollversionen zu unterscheiden sind.

Überblick

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

SB-Gewindeanbaumuttern – technische Daten (metrische Einheiten):

Durchm.
(mm)
Steigung (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45 50
10 X X X X X   X X     X        
12   X X X X   X   X     X   X  
16     X X   X       X   X X    
20     X     X   X   X X     X X
24       X                      

SB - Supernut-Muttern – Produkt-Highlights

  • Kompaktes Anbaugewinde
  • Metrische Spindelgrößen – 10 bis 24 mm
  • Schwarze Ausführung
  • Kein Vorspannungs-Leerlaufdrehmoment
  • Weniger verschmutzungsanfällig als Kugelgewindetriebe
CAD Modelle
2D/3D CAD Drawings
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN
TRAPEZGEWINDEMUTTERN
Zum Seitenanfang