springe zum Inhalt springe zur Navigation
Baureihe MTS mit einfach zu montierender Flanschmutter

Baureihe MTS mit einfach zu montierender Flanschmutter

In vielen Anwendungen wird eine spielfreie Lösung nicht benötigt. Für diese bietet Thomson BSA die MTS Supernut®. Die MTS verbindet ein einfaches Design mit hohem Wirkungsgrad durch die integrierte Flanschbefestigung an der Mutter. Das exklusiv von uns hergestellte Acetal sorgt für ausgezeichnete Schmierfähigkeit, leichtgängige Bewegung, Dimensionsstabilität und minimalen Verschleiß. In zahlreichen Größen für Spindeln von 3/16" bis 3/4" erhältlich. Eine reibungsarme und kostengünstige Lösung. Akkurate Positionierung auf 0,003 Zoll pro Fuß mit Thomson BSA-Leitspindeln.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

MTS Flange Mount Specifications (Metric Units):

Durchm.
(mm)
Steigung (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X

MTS Flange Mount Specifications (Imperial Units):

Durchm.
(in)
Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X
1/4 X X X X
5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X X X
7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
5/8 X X X X X X
3/4 X X X X X X X

MTS-Flanschmutter – Produkt-Highlights


  • Größen von 3/16" bis 3/4"
  • Weniger als 0,010 Zoll Spiel
  • Akkurate Positionierung auf 0,003 Zoll pro Fuß mit Thomson BSA-Leitspindeln
  • Kostengünstig
  • Reibungsarm

Produktfinder

Produkttyp

Spindeldurchmesser

Gewindesteigung

Axiallast

NN

Gewinderichtung

Spielfreiheit

Produktreihe

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen