Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
BN-Bronzemuttern

BN-Bronzemuttern

Wenn Kunststoffmuttern nicht verwendet werden können, bietet Thomson BSA Standard-Bronzemuttern. Bronzemuttern besitzen eine deutlich höhere Tragfähigkeit als Kunststoffmuttern, sodass sie sich perfekt für Anwendungen mit hohen Belastungen eignen.Thomson BSA verwendet Lagerbronze der Güte SAE 660, das eine ausgezeichnete Tragfähigkeit und hohe Verschleißbeständigkeit sowie eine erhöhte Beständigkeit gegen Schläge und Stoßbelastungen bietet. Bei Bedarf kann kundenspezifische Bronze verwendet werden. Verwenden Sie im Hinblick auf eine optimale Leistung stets unser TriGEL-600SM-Schmiermittel, um die Reibung zu verringern und den störungsfreien Betrieb Ihres Systems sicherzustellen.

Überblick

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
  • Linear MOTIONEERING® Auswahltool für Kugelgewindetriebe und Leitspindeln >

BN Bronze Nut Spezifikationen:

Steigung (in)
.050 .0625 .083 .100 .125 .167 .200 .250
Durchm.
(in)
1/4 X X X
3/8 X X X X X
1/2 X X
5/8 X X X

BN-Bronzemuttern – Produkt-Highlights

  • Thomson BSA verwendet Lagerbronze der Güte SAE 660
  • Ausgezeichnete Tragfähigkeit, hohe Verschleißbeständigkeit
  • Höhere Beständigkeit gegen Schläge und Stoßbelastungen
  • Bei Bedarf kann kundenspezifische Bronze verwendet werden.
CAD Modelle
2D/3D CAD Drawings
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN
TRAPEZGEWINDEMUTTERN
Zum Seitenanfang