springe zum Inhalt springe zur Navigation
BN-Bronzemuttern

BN-Bronzemuttern

Wenn Kunststoffmuttern nicht verwendet werden können, bietet Thomson BSA Standard-Bronzemuttern. Bronzemuttern besitzen eine deutlich höhere Tragfähigkeit als Kunststoffmuttern, sodass sie sich perfekt für Anwendungen mit hohen Belastungen eignen.Thomson BSA verwendet Lagerbronze der Güte SAE 660, das eine ausgezeichnete Tragfähigkeit und hohe Verschleißbeständigkeit sowie eine erhöhte Beständigkeit gegen Schläge und Stoßbelastungen bietet. Bei Bedarf kann kundenspezifische Bronze verwendet werden. Verwenden Sie im Hinblick auf eine optimale Leistung stets unser TriGEL-600SM-Schmiermittel, um die Reibung zu verringern und den störungsfreien Betrieb Ihres Systems sicherzustellen.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

BN Bronze Nut Spezifikationen:

Steigung (in)
.050 .0625 .083 .100 .125 .167 .200 .250
Durchm.
(in)
1/4 X X X
3/8 X X X X X
1/2 X X
5/8 X X X

BN-Bronzemuttern – Produkt-Highlights


  • Thomson BSA verwendet Lagerbronze der Güte SAE 660
  • Ausgezeichnete Tragfähigkeit, hohe Verschleißbeständigkeit
  • Höhere Beständigkeit gegen Schläge und Stoßbelastungen
  • Bei Bedarf kann kundenspezifische Bronze verwendet werden.

Produktfinder

Produkttyp

Spindeldurchmesser

Gewindesteigung

Axiallast

NN

Gewinderichtung

Spielfreiheit

Produktreihe

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen