Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die kostengünstige AFT Advanced Anti-Backlash-Mutter bietet eine ausgezeichnete Leistung bis zu 4,5 kg. Für ACME-Spindeln von 3/8" bis 7/16", auch metrische Ausführungen sind erhältlich. Diese Flanschmutter eignet sich ideal für OEM-Anwendungen. Sie sorgt für absolute Spielfreiheit und gewährleistet dennoch ein geringes Leerlauf-Drehmoment und leichtgängige Bewegungen. Der Anti-Backlash-Mechanismus gleicht Verschleiß zwischen der Gewindespindel und Gewindemutter automatisch aus. Der integrierte Tri-Flansch ermöglicht eine einfache Montage an der Anwendung.
Steigung (mm.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
Durchm. (mm) |
||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X |
Steigung (in.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.063 | 0.083 | 0.100 | 0.125 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 1.000 | 1.200 | ||
Durchm. (in.) |
||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/16 | X | X | X |
BSA Gewindetriebe | 1455 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1463 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1484 KB | |
BSA Gewindetriebe | 2632 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1444 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1471 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1471 KB |
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN | |||
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - Zoll | — | — | |
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - metrisch | — | — | |
TRAPEZGEWINDEMUTTERN | |||
Trapezgewindemuttern - Zoll | — | — | |
Trapezgewindemuttern - metrisch | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].