Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Einbau, Wartung, Schmierung und Reparatur

Einbau, Wartung, Schmierung und Reparatur

Thomson verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Wartung von hochwertigen Kugelgewindetrieben. Wir können Sie beim Installationsprozess und der Erstellung von Schmierungs- und Wartungsplänen unterstützen, um eine lange Lebensdauer und die reibungslose Funktion Ihrer Kugelgewindetriebsysteme zu gewährleisten.

Überblick

Installation

Schrittanleitungen zur Vorbereitung und zum Einbau von neuen Kugelgewindetrieb-Baugruppen. Der Einbau erfordert lediglich sechs einfache Schritte! Lernen Sie, wie Sie einen Flansch an einer Kugelgewindemutter montieren, einen Abstreifersatz montieren, eine Kugelgewindemutter auf einer Spindel montieren, eine Doppelmutter-Baugruppe vorspannen, eine Baugruppe ordnungsgemäß schmieren und sie in eine Maschine einbauen.

Weitere Informationen >

Wartung

Bei ordnungsgemäßer Auswahl und fachgerechtem Einbau sind unsere Kugelgewindetriebe ist bis auf die routinemäßige Schmierung nahezu vollständig wartungsfrei. Lernen Sie, wie Sie eine Kugelgewindetrieb-Baugruppe untersuchen, zerlegen, Probleme beseitigen und die Baugruppe wieder zusammenbauen können, um eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb Ihres Systems zu gewährleisten.

Weitere Informationen >

Schmierung

Wir bieten Ihnen ein vollständiges Angebot an Schmiermitteln, darunter unsere Fette für niedrigen Dampfdruck für Anwendungen im Reinraum und hohen Vakuum. Die Produktreihe TriGel wurde speziell als Schmiermittellösung für einen weiten Einsatzbereich in linearen Antriebssystemen entwickelt.

Weitere Informationen >

Reparatur von Kugelgewindetrieben

Thomson kann auf nahezu ein Jahrhundert an Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Kugelgewindetrieben blicken. Und durch unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker werden verschlissene oder beschädigte Kugelgewindespindeln fachgerecht aufgearbeitet.
Kurzfristig sind Instandsetzungsarbeiten an jeder Art von Kugelgewindetrieben möglich, sowohl in unserem eigenen Werk als auch bei unseren Kunden vor Ort.
Diesen Service bieten wir auch für Fremdfabrikate an.

Hauptvorteile:

  • Kosteneinsparung von 50-90% verglichen mit der Anschaffung neuer Kugelgewindetriebe
  • Weniger Maschinen-Stillstandszeiten
  • Verlängerte Lebensdauer
  • Neuwertige Präzision und Leistung

Weitere Informationen >

Zum Seitenanfang